Menu  Rechercher

Charnière à friction 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturel

Cette charnière à friction ajustable est utilisée lorsqu'il n'est pas nécessaire de maintenir les portes dans une position ouverte. Convient aux portes s'ouvrant à la fois horizontalement et verticalement. Elle offre une résistance au mouvement et empêche la fermeture soudaine.
Référence Essentra :

10273661

Référence du fabricant:

493479

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 103,7693 €
50 + 53,2879 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

103,77 €

1 x 103,7693 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple maximal 5.00 Nm
Longueur totale 65.0 mm
Largeur totale 55.0 mm
Couple réglable Ajustable
Type de fixation M6 Female
Enfoncement du trou de montage Rond
Forme de trou de montage Rond
Nombre de trous de montage 4
Type Pin Adjustment
Finition Anodisé clair
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter