Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.
Séries: SR1985
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5825 € - 1,9943 € | 15 En stock |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4921 € - 1,693 € | 12684 En stock |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8092 € - 3,1421 € | 7 En stock |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 15,4095 € - 17,1313 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 43,0148 € - 45,2674 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10,4165 € - 11,5643 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 35,8982 € - 37,7922 € | Demander le délai de livraison ici |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,356 € - 7,0591 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,7508 € - 13,0708 € | 24 En stock |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178737 | 8,9386 € - 9,943 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 27,5621 € - 30,6039 € | 105 En stock |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1449 € - 4,4765 € | 646 En stock |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,7578 € - 7,4895 € | 560 En stock |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 20,5174 € - 22,7987 € | 15 En stock |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 171,6288 € - 171,6288 € | Demander le délai de livraison ici |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,7578 € - 7,4895 € | 340 En stock |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 1,4921 € | 9323 En stock |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0928 € - 0,1221 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1698 € - 0,2096 € | Demander le délai de livraison ici |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1191 € | Demander le délai de livraison ici |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm