Menu  Rechercher

Tiges et bouts filetés

En stock

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Ajouter au panier
9,659 € - 11,7148 € 9 En stock
M4 x 0.7
1.0 m
0,0462 € - 0,0609 € Demander le délai de livraison ici
#10-32
19.1 mm
0,1923 € - 0,2374 € Demander le délai de livraison ici
5/16-18
76.2 mm
0,5005 € - 0,6179 € Demander le délai de livraison ici
3/8-16
101.6 mm
0,2978 € - 0,3677 € Demander le délai de livraison ici
1/2-13
50.8 mm
5,0394 € - 6,2214 € 62 En stock
M3
1000.0 mm
0,092 € - 0,1136 € Demander le délai de livraison ici
#10-32
63.5 mm
0,382 € - 0,4717 € Demander le délai de livraison ici
1/2-13
63.5 mm
  • sur 3
Canne filetée 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nylon 6/6

10373231

Gamme de prix
11,7148 € - 9,659 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Longueur totale
    1.0 m
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 0.750 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373255

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    #10-32
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373408

Gamme de prix
0,2374 € - 0,1923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    5/16-18
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 4.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373460

Gamme de prix
0,6179 € - 0,5005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    3/8-16
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373484

Gamme de prix
0,3677 € - 0,2978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/2-13
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 1000.0 mm (L) M3 Nylon 6/6

10373224

Gamme de prix
6,2214 € - 5,0394 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Longueur totale
    1000.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373293

Gamme de prix
0,1136 € - 0,092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    #10-32
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Canne filetée 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Gamme de prix
0,4717 € - 0,382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    1/2-13
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790