Menu  Rechercher

Glissière 500.0 508.0 30.0 Acier laminé à froid

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Référence Essentra :

20755683

Référence du fabricant:

20755683

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 11,8714 €
20 - 49 10,6893 €
50 - 99 9,4971 €
100 + 8,315 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

11,87 €

1 x 11,8714 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur glissière sl 500.0
Longueur extension tr 508.0
c 192.0
c1 416.0
d 160.0
e 160.0
f 224.0
g 288.0
h 352.0
i 416.0
Load/pair max. kg 30.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter