Menu  Rechercher

Glissière 711.0 711.0 200.0 Acier laminé à froid

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Référence Essentra :

20755348

Référence du fabricant:

20755348

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 134,4978 €
20 - 49 121,047 €
50 - 99 107,5962 €
100 + 94,1454 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

134,50 €

1 x 134,4978 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur glissière sl 711.0
Longueur extension tr 711.0
a 127.0
b 190.0
f 500.0
g 560.0
h 585.0
j 604.0
k 623.0
q 609.0
R 666.0
s 685.0
Load/pair max. kg 200.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter