Menu  Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
3,4637 € - 3,5482 € Demander le délai de livraison ici
M10
1
4,6465 € - 4,6465 € Demander le délai de livraison ici
M8
2
2,9991 € - 2,9991 € 7656 En stock
M6
2
1,0664 € - 1,0664 € Demander le délai de livraison ici
M6
2
2,4922 € - 2,4922 € Demander le délai de livraison ici
M6
1
4,9844 € - 4,9844 € Demander le délai de livraison ici
M8
1
6,139 € - 6,139 € 1640 En stock
M6
3
4,6465 € - 4,6465 € Demander le délai de livraison ici
M8
2
5,5476 € - 5,5476 € 26 En stock
M10
1
5,3161 € - 5,3161 € Demander le délai de livraison ici
M10
2
5,0579 € - 5,0579 € 373 En stock
M5
1
3,4038 € - 5,345 € 1203 En stock
M5
1
4,8529 € - 4,8529 € 37 En stock
M6
1
9,2684 € - 9,2684 € 1041 En stock
M8
1
3,2945 € - 3,6499 € 207 En stock
M4
1
4,4291 € - 4,4291 € 5483 En stock
M6
1
5,2903 € - 5,2903 € 96 En stock
M6
1
10,9498 € - 10,9498 € 45 En stock
M8
1
4,6342 € - 4,6342 € 389 En stock
M6
1
5,4817 € - 5,4817 € 70 En stock
M6
1
  • sur 7
Support anti-vibration 12.7 mm 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164280

Gamme de prix
3,5482 € - 3,4637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164266

Gamme de prix
4,6465 € - 4,6465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164228

Gamme de prix
2,9991 € - 2,9991 €

Niveaux de stock
7656 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164235

Gamme de prix
1,0664 € - 1,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164211

Gamme de prix
2,4922 € - 2,4922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164259

Gamme de prix
4,9844 € - 4,9844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 24.0 mm 14.0 mm Acier ; caoutchouc

10164297

Gamme de prix
6,139 € - 6,139 €

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164242

Gamme de prix
4,6465 € - 4,6465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 25.4 mm 19.1 mm Acier ; caoutchouc

10164273

Gamme de prix
5,5476 € - 5,5476 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10426975

Gamme de prix
5,3161 € - 5,3161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10281727

Gamme de prix
5,0579 € - 5,0579 €

Niveaux de stock
373 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 15.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10281734

Gamme de prix
5,345 € - 3,4038 €

Niveaux de stock
1203 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 20.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10281772

Gamme de prix
4,8529 € - 4,8529 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10281819

Gamme de prix
9,2684 € - 9,2684 €

Niveaux de stock
1041 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 10.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10281710

Gamme de prix
3,6499 € - 3,2945 €

Niveaux de stock
207 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10281758

Gamme de prix
4,4291 € - 4,4291 €

Niveaux de stock
5483 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10281796

Gamme de prix
5,2903 € - 5,2903 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 30.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10281833

Gamme de prix
10,9498 € - 10,9498 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281765

Gamme de prix
4,6342 € - 4,6342 €

Niveaux de stock
389 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10281802

Gamme de prix
5,4817 € - 5,4817 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790