Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries: SR5495
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre total | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4038 € - 5,345 € | 923 En stock |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,8529 € - 4,8529 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,2684 € - 9,2684 € | 1041 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10,0065 € - 12,2075 € | 6 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 3,2261 € - 3,5952 € | 198 En stock |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5952 € - 5,6184 € | 279 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2945 € - 3,6499 € | 14420 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2261 € - 3,5952 € | 2066 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,6184 € - 5,6184 € | 94 En stock |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,0716 € - 5,0716 € | 48 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,7605 € - 9,7605 € | 724 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,3189 € - 11,3189 € | 59 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 5,2903 € - 5,2903 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,9991 € - 10,9498 € | 2361 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,3599 € - 13,8615 € | 43 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,2261 € - 3,5952 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10281970 | 4,4291 € - 4,4291 € | 630 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 43,9223 € - 53,5188 € | 4 En stock |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
| 5,345 € - 5,345 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,0716 € - 5,0716 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer