Menu  Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
3,7729 € - 4,4291 € 172 En stock
M6
20.0 mm
Moletée sans languette
15.0 mm
4,4974 € - 5,2903 € 70 En stock
M6
25.0 mm
Moletée sans languette
25.0 mm
8,4481 € - 10,2936 € 663 En stock
M8
40.0 mm
Moletée sans languette
35.0 mm
11,8247 € - 14,4084 € 176 En stock
M10
50.0 mm
Moletée sans languette
50.0 mm
43,9223 € - 53,5188 € 40 En stock
M16
100.0 mm
4 - Usage intensif
50.0 mm
1,9275 € - 1,9275 € 424 En stock
M4
2 - Angle tridirectionnel
28.0 mm
2,9023 € - 2,9023 € 100 En stock
M6
2 - Angle tridirectionnel
44.0 mm
2,1611 € - 2,1611 € 376 En stock
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
1,9958 € - 2,2692 € Demander le délai de livraison ici
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
1,5584 € - 1,7908 € 900 En stock
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
1,4671 € - 1,6301 € Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
35.0 mm
6,2199 € - 9,7605 € Demander le délai de livraison ici
M8
3
55.0 mm
10,0065 € - 12,2075 € 2920 En stock
M8
3
78.0 mm
39,4658 € - 45,2757 € 35 En stock
M10
3
113.0 mm
3,2261 € - 5,0579 € 1288 En stock
M4
15.0 mm
Moletée sans languette
10.0 mm
4,1694 € - 4,3334 € 2574 En stock
M6
20.0 mm
Moletée sans languette
20.0 mm
4,6615 € - 5,4817 € 4005 En stock
M6
25.0 mm
Moletée sans languette
30.0 mm
9,282 € - 11,3189 € 515 En stock
M8
40.0 mm
Moletée sans languette
40.0 mm
20,2592 € - 24,702 € 20 En stock
M10
60.0 mm
Moletée sans languette
60.0 mm
6,2199 € - 9,7605 € 1100 En stock
M8
2 - Angle tridirectionnel
55.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282632

Gamme de prix
4,4291 € - 3,7729 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282670

Gamme de prix
5,2903 € - 4,4974 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282717

Gamme de prix
10,2936 € - 8,4481 €

Niveaux de stock
663 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282755

Gamme de prix
14,4084 € - 11,8247 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Diamètre total
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 100.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282137

Gamme de prix
53,5188 € - 43,9223 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Diamètre total
    100.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10170434

Gamme de prix
1,9275 € - 1,9275 €

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10170458

Gamme de prix
2,9023 € - 2,9023 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    44.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
  • Code produit
    7326909890
Support anti-vibration 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10170427

Gamme de prix
2,1611 € - 2,1611 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    57.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
Support anti-vibration 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10170465

Gamme de prix
2,2692 € - 1,9958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 8.0 mm Acier ; caoutchouc

10170403

Gamme de prix
1,7908 € - 1,5584 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc naturel ; acier
Support anti-vibration 35.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10396339

Gamme de prix
1,6301 € - 1,4671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282489

Gamme de prix
9,7605 € - 6,2199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282526

Gamme de prix
12,2075 € - 10,0065 €

Niveaux de stock
2920 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    78.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282564

Gamme de prix
45,2757 € - 39,4658 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    113.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282601

Gamme de prix
5,0579 € - 3,2261 €

Niveaux de stock
1288 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282649

Gamme de prix
4,3334 € - 4,1694 €

Niveaux de stock
2574 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282687

Gamme de prix
5,4817 € - 4,6615 €

Niveaux de stock
4005 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Diamètre total
    25.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282724

Gamme de prix
11,3189 € - 9,282 €

Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Diamètre total
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10282762

Gamme de prix
24,702 € - 20,2592 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Moletée sans languette
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282267

Gamme de prix
9,7605 € - 6,2199 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090