Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces supports permettent de monter des LED verticalement ou à un angle de 90. Ils peuvent être montés facilement à la main. Il existe deux styles qui s'ajustent aux deux types de LED : T-1 et T-1 3/4.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatibles (tous) | Diamètre maximal du trou | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2037 € - 0,2324 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Support LED
|
||
| 0,4654 € - 0,8619 € | 3000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Support LED 90°
|
||
| 0,4327 € - 0,4808 € | 2546 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Support LED 90°
|
||
| 0,2667 € - 0,2667 € | 6000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Support LED
|
||
| 0,5208 € - 0,8967 € | 35 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Support LED 90°