Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,07 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,214 € | 4900 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2421 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0754 € | 3000 En stock |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0701 € | 15083 En stock |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1007 € | 1000 En stock |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 2000 En stock |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0598 € | 2564 En stock |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0555 € - 0,0617 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 1373 En stock |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1577 € | 1485 En stock |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 1000 En stock |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1007 € | 531 En stock |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0803 € | 18995 En stock |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0798 € | 35 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0712 € | 3000 En stock |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,1277 € | 20 En stock |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer