Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0544 € - 0,0604 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
12.7 mm
0,051 € - 0,0567 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
3.2 mm
0,0628 € - 0,0698 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
9.5 mm
0,0625 € - 0,0695 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
6.4 mm
0,0566 € - 0,0629 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
15.9 mm
0,0544 € - 0,0604 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
7.9 mm
0,051 € - 0,0567 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
11.1 mm
0,0544 € - 0,0604 € 3000 En stock
#6-32
4.8 mm
0,323 € - 0,3588 € 9500 En stock
#8-32
22.2 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.7 mm
0,1908 € - 0,218 € 3900 En stock
M3
6.4 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
M4
19.1 mm
0,1908 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
M3
12.7 mm
0,0637 € - 0,0708 € 2968 En stock
M4
4.8 mm
0,1093 € - 0,1286 € 500 En stock
M2.5
10.0 mm
0,057 € - 0,0633 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
10017142 0,1908 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.8 mm
0,062 € - 0,0689 € 998 En stock
M4
14.3 mm
0,2166 € - 0,2467 € Demander le délai de livraison ici
M3
9.5 mm
0,1286 € - 0,1286 € 1058 En stock
M2.5
3.0 mm
  • sur 10
Entretoise à visser #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Gamme de prix
0,0567 € - 0,051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Gamme de prix
0,0698 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024249

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Gamme de prix
0,0567 € - 0,051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support à visser 22.2 mm (L) #8-32 Fixation à filetage femelle

10365311

Gamme de prix
0,3588 € - 0,323 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8-32
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017067

Gamme de prix
0,218 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 19.1 mm PA Naturel

10010198

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Gamme de prix
0,218 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 4.8 mm PA Naturel

10010266

Gamme de prix
0,0708 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
2968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 10.0 mm PA

10175217

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10010327

Gamme de prix
0,0633 € - 0,057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Gamme de prix
0,218 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 9.5 mm PA Naturel

10010235

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.0 mm PA

10175255

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1286 €

Niveaux de stock
1058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm