Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0452 € - 0,0503 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,054 € - 0,06 € | 2998 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0688 € | 7036 En stock |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,063 € - 0,07 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,214 € | 46 En stock |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1509 € - 0,1677 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0674 € | 1000 En stock |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0598 € | 2564 En stock |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,214 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,0776 € | 498 En stock |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,214 € | 3900 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2421 € | 2590 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10017142 | 0,1872 € - 0,214 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,0608 € - 0,0676 € | 998 En stock |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,0852 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2477 € - 0,2833 € | 135 En stock |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0899 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 1498 En stock |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer