Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0419 € - 0,0465 € | 500 En stock |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0795 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,0796 € | 1000 En stock |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 9599 En stock |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 0,218 € - 0,3988 € | 53 En stock |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,093 € - 0,1033 € | 11990 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0772 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0781 € - 0,0868 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 0,0619 € - 0,0687 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,0776 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,231 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0241 € - 0,0268 € | 28695 En stock |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,3285 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 31000 En stock |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0792 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0836 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,0734 € - 0,0815 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2367 € | 2838 En stock |
|
|
0.421 in
10.7 mm