Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0544 € - 0,0604 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0567 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0629 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0604 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0567 € | Demander le délai de livraison ici |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0604 € | 3000 En stock |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,323 € - 0,3588 € | 9500 En stock |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,218 € | 3900 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,218 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0708 € | 2968 En stock |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 500 En stock |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0633 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10017142 | 0,1908 € - 0,218 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,062 € - 0,0689 € | 998 En stock |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1286 € | 1058 En stock |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer