Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0419 € - 0,0465 € 500 En stock
#6
4.9 mm
0,0716 € - 0,0795 € Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
0,0898 € - 0,0998 € Demander le délai de livraison ici
13.9 mm
0,0717 € - 0,0796 € 1000 En stock
M4
13.6 mm
9599 En stock
28.5 mm
0,218 € - 0,3988 € 53 En stock
M4
28.6 mm
0,093 € - 0,1033 € 11990 En stock
M4
15.9 mm
0,0695 € - 0,0772 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.2 mm
0,0781 € - 0,0868 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
9.6 mm
0,0619 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
0,0698 € - 0,0776 € Demander le délai de livraison ici
M4
25.4 mm
0,2023 € - 0,231 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,0241 € - 0,0268 € 28695 En stock
M4
7.9 mm
0,1807 € - 0,3285 € Demander le délai de livraison ici
M4
14.3 mm
0,1965 € - 0,3572 € 31000 En stock
M4
20.6 mm
0,0713 € - 0,0792 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,0752 € - 0,0836 € Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
0,0734 € - 0,0815 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
0,208 € - 0,2367 € 2838 En stock
10.7 mm
  • sur 10
Entretoise à visser 4.9 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

10378830

Gamme de prix
0,0465 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 17.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10013847

Gamme de prix
0,0795 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 13.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10013885

Gamme de prix
0,0998 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support à visser 13.6 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10109236

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0717 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 28.5 mm (L) Fixation à filetage femelle

10184332


Niveaux de stock
9599 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    28.5 mm
Entretoise à visser 28.6 mm PA

10119983

Gamme de prix
0,3988 € - 0,218 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 15.9 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10013717

Gamme de prix
0,1033 € - 0,093 €

Niveaux de stock
11990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 22.2 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10013755

Gamme de prix
0,0772 € - 0,0695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 12.7 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10011195

Gamme de prix
0,0868 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 9.6 mm (L) Fixation à filetage femelle

10184301


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.6 mm
Support à visser 19.1 mm (L) Fixation à filetage femelle

10108161

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 25.4 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10108208

Gamme de prix
0,0776 € - 0,0698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support à visser 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011201

Gamme de prix
0,231 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 7.9 mm PA

10119853

Gamme de prix
0,0268 € - 0,0241 €

Niveaux de stock
28695 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 14.3 mm PA

10119891

Gamme de prix
0,3285 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 20.6 mm PA

10119938

Gamme de prix
0,3572 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 22.2 mm Nylon 6/6

10109120

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 23.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10013861

Gamme de prix
0,0836 € - 0,0752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 20.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10013854

Gamme de prix
0,0815 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 10.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10013878

Gamme de prix
0,2367 € - 0,208 €

Niveaux de stock
2838 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm