Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,063 € - 0,0701 € | 7036 En stock |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1286 € | 1455 En stock |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,231 € | 3764 En stock |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1606 € | 985 En stock |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 1000 En stock |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2524 € - 0,2887 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0874 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,251 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0648 € | 2000 En stock |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1606 € | 1485 En stock |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,1273 € | 500 En stock |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1606 € | 519 En stock |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,251 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,251 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 872 En stock |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0795 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.547 in
13.9 mm