Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0716 € - 0,0795 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0734 € - 0,0815 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0836 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0701 € | 7036 En stock |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0611 € | 2998 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | 998 En stock |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,218 € | 3900 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 500 En stock |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1286 € | 1058 En stock |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10175293 | 0,1093 € - 0,1286 € | 1458 En stock |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0548 € - 0,0609 € | 2564 En stock |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10017142 | 0,1908 € - 0,218 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,0618 € - 0,0686 € | 1000 En stock |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0716 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0633 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,069 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm