Menu  Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2166 € - 0,2467 € Demander le délai de livraison ici
M3
9.5 mm
0,2166 € - 0,2467 € 1351 En stock
M4
6.4 mm
0,1367 € - 0,1606 € 1388 En stock
M2.5
12.0 mm
0,1093 € - 0,1286 € 200 En stock
M2.5
5.0 mm
0,062 € - 0,0689 € 998 En stock
M4
14.3 mm
0,0548 € - 0,0609 € 2564 En stock
M3
15.9 mm
0,0824 € - 0,0916 € Demander le délai de livraison ici
M3
12.7 mm
0,2094 € - 0,2381 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0,0555 € - 0,0617 € 1021 En stock
M4
7.9 mm
0,0583 € - 0,0648 € 2000 En stock
M4
12.7 mm
0,1367 € - 0,1606 € 1485 En stock
M2.5
20.0 mm
0,1145 € - 0,1273 € 500 En stock
M2.5
8.0 mm
0,0643 € - 0,0714 € 15000 En stock
M4
9.5 mm
0,1026 € - 0,1026 € 1000 En stock
M2.5
15.0 mm
0,0625 € - 0,0694 € 4820 En stock
M3
4.8 mm
0,2166 € - 0,2467 € Demander le délai de livraison ici
M4
3.2 mm
0,0672 € - 0,0747 € 955 En stock
12.7 mm
0,1289 € - 0,152 € 436 En stock
12.0 mm
0,0789 € - 0,0876 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,0677 € - 0,0752 € 9 En stock
19.1 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M3 9.5 mm PA Naturel

10010235

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 6.4 mm PA Naturel

10010273

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
1351 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 12.0 mm PA

10175224

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
1388 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser 5.0 mm PA

10175262

Gamme de prix
0,1286 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 15.9 mm PA Naturel

10010167

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0548 €

Niveaux de stock
2564 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Gamme de prix
0,0916 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016947

Gamme de prix
0,2381 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016985

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0555 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 12.7 mm PA Naturel

10010297

Gamme de prix
0,0648 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 20.0 mm PA

10175248

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
1485 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser 8.0 mm PA

10175286

Gamme de prix
0,1273 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M4 9.5 mm PA Naturel

10010280

Gamme de prix
0,0714 € - 0,0643 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 15.0 mm PA

10175231

Gamme de prix
0,1026 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M3 4.8 mm PA Naturel

10010211

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
4820 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 3.2 mm PA Naturel

10010259

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de vis #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024232

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Entretoise à visser 12.0 mm Nylon 6/6

10175309

Gamme de prix
0,152 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
436 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Entretoise à visser 15.9 mm Nylon 6/6

10109090

Gamme de prix
0,0876 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024195

Gamme de prix
0,0752 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm