Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0619 € - 0,0688 € | 7036 En stock |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,054 € - 0,06 € | 2998 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,0781 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0668 € - 0,0743 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,0979 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,2323 € | 3838 En stock |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0703 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0748 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,0974 € | 7398 En stock |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0675 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,0762 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2267 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,1014 € | 11990 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0758 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0782 € | 1000 En stock |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1535 € | 9599 En stock |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0668 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,0852 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0779 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | 500 En stock |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer