Menu  Rechercher

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

En stock

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0887 € - 0,0986 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,078 € - 0,0867 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0757 € - 0,0841 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,0751 € - 0,0835 € 4798 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,0735 € - 0,0817 € 6538 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2098 € - 0,2407 € 238 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0949 € - 0,1055 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0705 € - 0,0783 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0883 € - 0,0982 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2098 € - 0,2407 € 10250 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2731 € - 0,3125 € 949 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0779 € - 0,0866 € 970 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0899 € - 0,0999 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2098 € - 0,2407 € 880 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0732 € - 0,0814 € 2000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0783 € - 0,087 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0684 € - 0,0761 € 500 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0725 € - 0,0805 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0716 € - 0,0796 € 998 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • sur 3
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005477

Gamme de prix
0,0986 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005514

Gamme de prix
0,0867 € - 0,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005491

Gamme de prix
0,0841 € - 0,0757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005484

Gamme de prix
0,0835 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
4798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005378

Gamme de prix
0,0817 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
6538 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005521

Gamme de prix
0,2407 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à clip 0.8 mm

10632802

Gamme de prix
0,1055 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à clip 0.8 mm

10645291

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005576

Gamme de prix
0,0982 € - 0,0883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005613

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005545

Gamme de prix
0,2407 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
10250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005682

Gamme de prix
0,3125 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
949 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 22.2 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005606

Gamme de prix
0,0866 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005590

Gamme de prix
0,0999 € - 0,0899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005637

Gamme de prix
0,2407 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005552

Gamme de prix
0,0814 € - 0,0732 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 22.2 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005507

Gamme de prix
0,087 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005538

Gamme de prix
0,0761 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005569

Gamme de prix
0,0805 € - 0,0725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005644

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm