Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les accessoires pour ventilateurs comprennent des protections et des dispositifs de montage pour petits ventilateurs CA et CC adaptés aux applications industrielles et informatiques. Les supports en silicone offre une méthode d'installation plus simple et plus rapide que les supports à montage à l'aide de vis traditionnel. Les châssis possèdent un élastique à allongement élevé facilitant le montage du ventilateur et l'assemblage des composants, et ils offrent une protection contre les chocs et les vibrations. Ils conviennent parfaitement pour refroidir les applications électroniques à l'aide d'une solution de protection. Simples à installer, ils empêchent l'intrusion de poussière et protègent l'utilisateur contre tout dommage accidentel et toute blessure corporelle.
Séries: SRRCOFM
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Taille de ventilateur | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6754 € - 5,1949 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vis
|
||
| 0,9762 € - 1,0846 € | 538 En stock |
|
|
|
||
| 10317112 | 1,8729 € - 2,081 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
| 0,9625 € - 1,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vis
|
||
| 1,2324 € - 1,2324 € | 17786 En stock |
Acier
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vis
|
||
| 8,855 € - 16,3981 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Vis
|
||
| 7,1047 € - 7,8941 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Vis
|
||
| 2,5101 € - 3,0122 € | 7605 En stock |
|
|
|
||
| 0,8709 € - 0,9676 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vis
|
||
| 2,2526 € - 2,2526 € | 520 En stock |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 1,1578 € - 1,1578 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Vis
|
||
| 2,3673 € - 2,3673 € | 2552 En stock |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 1,0783 € - 1,0783 € | 1115 En stock |
Acier
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vis
|
||
| 1,9943 € - 1,9943 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,8823 € - 1,4075 € | 3200 En stock |
Acier
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vis
|
||
| 1,0387 € - 1,0387 € | 3196 En stock |
Acier
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vis
|
||
| 3,8276 € - 7,0882 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Vis
|
||
| 0,1387 € - 0,2021 € | 93780 En stock |
Caoutchouc
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 1,1191 € - 1,7934 € | 15200 En stock |
Acier
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vis
|
||
| 3,0523 € - 3,0523 € | 1202 En stock |
Acier
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vis