Les accessoires pour ventilateurs comprennent des protections et des dispositifs de montage pour petits ventilateurs CA et CC adaptés aux applications industrielles et informatiques. Les supports en silicone offre une méthode d'installation plus simple et plus rapide que les supports à montage à l'aide de vis traditionnel. Les châssis possèdent un élastique à allongement élevé facilitant le montage du ventilateur et l'assemblage des composants, et ils offrent une protection contre les chocs et les vibrations. Ils conviennent parfaitement pour refroidir les applications électroniques à l'aide d'une solution de protection. Simples à installer, ils empêchent l'intrusion de poussière et protègent l'utilisateur contre tout dommage accidentel et toute blessure corporelle.
Séries: SRRCOFM
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Taille de ventilateur | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1361 € - 0,1984 € | 66780 En stock |
Caoutchouc
|
4.5 mm
4.5 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,958 € - 1,0644 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 10317112 | 1,838 € - 2,0422 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
| 0,9446 € - 1,0496 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Vis
|
||
| 2,2041 € - 2,449 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vis
|
||
| 1,9571 € - 1,9571 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 1,6573 € - 1,8415 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3716 € - 1,524 € | 360 En stock |
|
|
|
||
| 2,3232 € - 2,3232 € | 2392 En stock |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 6,9723 € - 7,747 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Vis
|
||
| 0,5397 € - 0,5997 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vis
|
||
| 1,0982 € - 1,76 € | 9210 En stock |
Acier
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vis
|
||
| 0,8546 € - 0,9496 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Vis
|
||
| 4,5882 € - 5,098 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Vis
|
||
| 0,8659 € - 1,3812 € | 300 En stock |
Acier
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Vis
|
||
| 1,0582 € - 1,0582 € | 1115 En stock |
Acier
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Vis
|
||
| 7,0623 € - 7,847 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Vis
|
||
| 0,6207 € - 0,6897 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Vis
|
||
| 2,4633 € - 2,956 € | 7605 En stock |
|
|
|
||
| 2,9954 € - 2,9954 € | 2802 En stock |
Acier
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Vis
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer