Menu  Rechercher

Couvercle filtre 80 ep 12.5

Filter cover for the fan filter sets
Référence Essentra :

10412527

Référence du fabricant:

RFC-080-T

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Vis
Taille de ventilateur 80.0 mm
Épaisseur totale 12.5 mm
Largeur totale 86.57 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter