Menu  Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2323 € - 0,3323 € 1979 En stock
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,144 € - 0,1601 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,3258 € - 0,362 € 2900 En stock
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,1818 € - 0,202 € 2000 En stock
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,1489 € - 0,1654 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,1705 € - 0,1895 € 1970 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1307 € - 0,1453 € 997 En stock
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1681 € - 0,1868 € 797 En stock
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1818 € - 0,202 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,214 € - 0,2435 € 1388 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,1793 € - 0,1992 € 46996 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2016 € - 0,224 € 1914 En stock
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2323 € - 0,3323 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,1823 € - 0,2025 € 1981 En stock
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,1801 € - 0,2002 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,749 € - 0,8743 € 7386 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,1486 € - 0,1651 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2675 € - 0,3801 € 3290 En stock
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,1975 € - 0,2195 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,1245 € - 0,1384 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150344

Gamme de prix
0,3323 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
1979 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150375

Gamme de prix
0,1601 € - 0,144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Gamme de prix
0,362 € - 0,3258 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    20.0 mm
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Longueur entretoise
    16.7 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150412

Gamme de prix
0,202 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Gamme de prix
0,1654 € - 0,1489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1705 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150474

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150467

Gamme de prix
0,1868 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
797 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150481

Gamme de prix
0,202 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Gamme de prix
0,2435 € - 0,214 €

Niveaux de stock
1388 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
46996 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150443

Gamme de prix
0,224 € - 0,2016 €

Niveaux de stock
1914 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Gamme de prix
0,3323 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Gamme de prix
0,2025 € - 0,1823 €

Niveaux de stock
1981 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150405

Gamme de prix
0,2002 € - 0,1801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Gamme de prix
0,8743 € - 0,749 €

Niveaux de stock
7386 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    18.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.8 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Gamme de prix
0,1651 € - 0,1486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Gamme de prix
0,3801 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
3290 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de la base
    17.8 mm
  • Largeur de base
    17.9 mm
  • Longueur entretoise
    19.3 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Gamme de prix
0,1384 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm