10001288
CBSB-4-01A2-RT
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Matière de la base | Adhésif base caoutchouc |
|---|---|
| Couleur | Naturel |
| Type de fixation de trou A | Fixation sans verrouillage |
| Type de fixation de trou B | Fixation adhésive |
| Longueur de la base | 0.701 in |
| Longueur de la base | 17.8 mm |
| Largeur de base | 0.701 in |
| Largeur de base | 17.8 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 0.402 in |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 10.2 mm |
| Longueur entretoise | 6.4 mm |
| Longueur entretoise | 0.252 in |
| Matière complète | Polyamide 66 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer