Menu  Rechercher

Supports de CI à embase à collerette

En stock

Cette gamme de supports pour CI est dotée d'une fixation par base en coupelle qui offre une stabilité accrue et couvre la fixation. Ils sont disponibles en deux formes de parties supérieures, baïonnette ou goutte.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
878 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
6000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
36000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
17 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
3000 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
5000 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
12000 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
4000 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487617


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001608


Niveaux de stock
878 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001615


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001592


Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001622


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10152881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001646


Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001639


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10152874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001653


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001660


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001677


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001684


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm