10000625
BHL-6-01
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Type de fixation de trou A | Fixation à baïonnette avec verrouillage |
| Type de fixation de trou B | Fixation sapin |
| Diamètre trou A | 0.157 in |
| Diamètre trou A | 4.0 mm |
| Diamètre trou B | 0.311 in |
| Diamètre trou B | 7.9 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 10.2 mm |
| Hauteur de tête de verrouillage A | 0.402 in |
| Épaisseur panneau Plage A | 1.6 mm |
| Épaisseur panneau Plage A | 0.063 in |
| Longueur entretoise | 9.5 mm |
| Longueur entretoise | 0.374 in |
| Matière complète | Nylon 6/6 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHS |
| Standard | RMS |
| Standard | Réglementation REACH |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer