Menu  Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0614 € - 0,0682 € 984 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0612 € - 0,068 € 12967 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1683 € - 0,187 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,066 € - 0,0734 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1566 € - 0,174 € 771 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1244 € - 0,1382 € 9000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1408 € - 0,1564 € 3000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1365 € - 0,1664 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,117 € - 0,13 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,106 € - 0,1178 € 58 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,147 € - 0,1633 € 8642 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1228 € - 0,1365 € 250 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1586 € - 0,1762 € 20009 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0668 € - 0,0742 € 31670 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1365 € - 0,1664 € 2430 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,068 € - 0,0756 € 3013 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1526 € - 0,1695 € 4000 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
89 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022436

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022412

Gamme de prix
0,068 € - 0,0612 €

Niveaux de stock
12967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022450

Gamme de prix
0,187 € - 0,1683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021897

Gamme de prix
0,0734 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022009

Gamme de prix
0,174 € - 0,1566 €

Niveaux de stock
771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022405

Gamme de prix
0,1382 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022443

Gamme de prix
0,1564 € - 0,1408 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021996

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022399

Gamme de prix
0,13 € - 0,117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021910

Gamme de prix
0,1178 € - 0,106 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021958

Gamme de prix
0,1633 € - 0,147 €

Niveaux de stock
8642 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021927

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1228 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021965

Gamme de prix
0,1762 € - 0,1586 €

Niveaux de stock
20009 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021934

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0668 €

Niveaux de stock
31670 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021972

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1365 €

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022375

Gamme de prix
0,0756 € - 0,068 €

Niveaux de stock
3013 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316429

Gamme de prix
0,1695 € - 0,1526 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001776


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001769


Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153116


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm