Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de tête de verrouillage | Ø trou | Plage d'épaisseur panneau | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,068 € - 0,0756 € | 3013 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,187 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,068 € | 12967 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,1365 € - 0,1664 € | 2430 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0668 € - 0,0742 € | 32670 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1564 € | 6000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,1762 € | 20009 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,147 € - 0,1633 € | 9642 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 0,1526 € - 0,1695 € | 4000 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 89 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 0,1509 € - 0,1677 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1497 € - 0,1664 € | 25 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 89966 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,066 € - 0,0734 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 2764 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer