Menu  Rechercher

Support de blocage - Retenue

En stock

Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
92 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,1493 € - 0,1844 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
23.8 mm
0,1006 € - 0,1242 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1/4
20.6 mm
0,066 € - 0,0815 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,0548 € - 0,0677 € 5000 En stock
5.0 mm
#6
12.7 mm
0,062 € - 0,0765 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
#6
20.6 mm
0,1006 € - 0,1503 € 2976 En stock
7.0 mm
#10
17.5 mm
0,053 € - 0,0654 € 970 En stock
4.0 mm
#4
11.1 mm
0,0595 € - 0,0735 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
#6
17.5 mm
0,1241 € - 0,1532 € 550 En stock
5.0 mm
#6
25.4 mm
0,1517 € - 0,1873 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
15.9 mm
0,1426 € - 0,1761 € 997 En stock
6.1 mm
#8
15.9 mm
0,1444 € - 0,1783 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1/4
15.9 mm
0,0357 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
4.0 mm
0,0513 € - 0,0634 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
4.8 mm
0,0583 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
14.3 mm
0,0519 € - 0,0641 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
9.5 mm
0,0633 € - 0,0782 € 970 En stock
4.0 mm
#4
25.4 mm
0,062 € - 0,0765 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
19.1 mm
0,0562 € - 0,0693 € 2000 En stock
4.0 mm
#4
15.9 mm
  • sur 5
Entretoise lisse imperdable 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Naturel

10205143

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    1.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205877

Gamme de prix
0,1844 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 9.5 mm 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10206003

Gamme de prix
0,1242 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.6 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4
  • Diamètre de vis
    5.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205273

Gamme de prix
0,0815 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205501

Gamme de prix
0,0677 € - 0,0548 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205556

Gamme de prix
0,0765 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.6 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205839

Gamme de prix
0,1503 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
2976 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    17.5 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205341

Gamme de prix
0,0654 € - 0,053 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205532

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    17.5 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205587

Gamme de prix
0,1532 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205822

Gamme de prix
0,1873 € - 0,1517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205679

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 9.5 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205976

Gamme de prix
0,1783 € - 0,1444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4
  • Diamètre de vis
    5.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10206058

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10205754

Gamme de prix
0,0634 € - 0,0513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205211

Gamme de prix
0,072 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205334

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205433

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm Nylon 6/6

10205242

Gamme de prix
0,0765 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205372

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel