Menu  Rechercher

Support de blocage - Retenue

En stock

Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
92 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,0593 € - 0,0733 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
15.9 mm
0,053 € - 0,0654 € 970 En stock
4.0 mm
#4
11.1 mm
0,066 € - 0,0815 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
23.8 mm
0,0548 € - 0,0677 € 5000 En stock
5.0 mm
#6
12.7 mm
0,062 € - 0,0765 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
#6
20.6 mm
0,1006 € - 0,1503 € 6976 En stock
7.0 mm
#10
17.5 mm
0,1493 € - 0,1844 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
23.8 mm
0,1333 € - 0,1646 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
#8
23.8 mm
0,1277 € - 0,1577 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1/4
12.7 mm
0,0965 € - 0,1449 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
#8
25.4 mm
0,0487 € - 0,0601 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
3.2 mm
0,0489 € - 0,0604 € 1998 En stock
5.0 mm
#6
6.4 mm
0,1184 € - 0,1462 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1/4
6.4 mm
0,078 € - 0,0963 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
20.6 mm
0,0551 € - 0,068 € 65 En stock
4.0 mm
#4
14.3 mm
0,0599 € - 0,0739 € 1000 En stock
4.0 mm
#4
20.6 mm
0,0659 € - 0,0814 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
#6
23.8 mm
0,1199 € - 0,148 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
#8
11.1 mm
0,0642 € - 0,0792 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
22.2 mm
  • sur 5
Entretoise lisse imperdable 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Naturel

10205143

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    1.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205228

Gamme de prix
0,0733 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205341

Gamme de prix
0,0654 € - 0,053 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205273

Gamme de prix
0,0815 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205501

Gamme de prix
0,0677 € - 0,0548 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205556

Gamme de prix
0,0765 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.6 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205839

Gamme de prix
0,1503 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
6976 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    17.5 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205877

Gamme de prix
0,1844 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205723

Gamme de prix
0,1646 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 9.5 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205952

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4
  • Diamètre de vis
    5.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10205730

Gamme de prix
0,1449 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10205747

Gamme de prix
0,0601 € - 0,0487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205464

Gamme de prix
0,0604 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 9.5 mm 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205914

Gamme de prix
0,1462 € - 0,1184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4
  • Diamètre de vis
    5.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205853

Gamme de prix
0,0963 € - 0,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.6 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205365

Gamme de prix
0,068 € - 0,0551 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 20.6 mm Nylon 6/6

10205402

Gamme de prix
0,0739 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.6 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 23.8 mm Nylon 6/6

10205570

Gamme de prix
0,0814 € - 0,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10205648

Gamme de prix
0,148 € - 0,1199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 22.2 mm Nylon 6/6

10205266

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel