Menu  Rechercher

Support de blocage - Retenue

En stock

Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
92 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1015 € - 0,127 € 4500 En stock
7.0 mm
#10
9.5 mm
0,0621 € - 0,0767 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
17.5 mm
0,0516 € - 0,0637 € 959 En stock
5.0 mm
#6
8.0 mm
0,0684 € - 0,0844 € 1000 En stock
9.5 mm
1/4
14.3 mm
0,0614 € - 0,092 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
#8
14.3 mm
0,0551 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
12.7 mm
0,0496 € - 0,0613 € 2000 En stock
2.9 mm
#2
4.8 mm
0,059 € - 0,0728 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
#6
15.9 mm
0,0818 € - 0,1009 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
#10
19.1 mm
0,0479 € - 0,0592 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
6.4 mm
0,0599 € - 0,074 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,0645 € - 0,0796 € 3000 En stock
5.0 mm
#6
22.2 mm
0,0556 € - 0,0686 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
#2
9.5 mm
0,054 € - 0,0666 € 1000 En stock
2.9 mm
#2
8.0 mm
0,051 € - 0,0629 € 8000 En stock
2.9 mm
#2
6.4 mm
0,1459 € - 0,1802 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
#8
17.5 mm
0,0507 € - 0,0626 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
#4
8.0 mm
0,049 € - 0,0605 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
#6
4.8 mm
0,0467 € - 0,0576 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,051 € - 0,0629 € 10 En stock
6.1 mm
#8
6.4 mm
  • sur 5
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205785

Gamme de prix
0,127 € - 0,1015 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205235

Gamme de prix
0,0767 € - 0,0621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    17.5 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10205471

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 9.5 mm 12.7 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205969

Gamme de prix
0,0844 € - 0,0684 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    1/4
  • Diamètre de vis
    5.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 14.3 mm Nylon 6/6

10205662

Gamme de prix
0,092 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10205358

Gamme de prix
0,068 € - 0,0551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10205150

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6

10205525

Gamme de prix
0,0728 € - 0,059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 7.0 mm 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6

10205846

Gamme de prix
0,1009 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #10
  • Diamètre de vis
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205310

Gamme de prix
0,0592 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm Nylon 6/6

10205396

Gamme de prix
0,074 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 22.2 mm Nylon 6/6

10205563

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0645 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10205181

Gamme de prix
0,0686 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10205174

Gamme de prix
0,0666 € - 0,054 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205167

Gamme de prix
0,0629 € - 0,051 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Diamètre de vis
    2.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10205686

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    17.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 4.0 mm 6.4 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10205327

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Diamètre de vis
    2.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 5.0 mm 7.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10205457

Gamme de prix
0,0605 € - 0,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Diamètre de vis
    3.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Entretoise lisse imperdable 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Naturel

10205143

Gamme de prix
0,0576 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Diamètre intérieur
    1.9 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
Entretoise lisse imperdable 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10205617

Gamme de prix
0,0629 € - 0,051 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Diamètre de vis
    3.9 mm
  • Couleur
    Naturel