Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0458 € - 0,0566 € | Demander le délai de livraison ici |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1517 € - 0,1873 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1242 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1532 € | 550 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0593 € - 0,0733 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0654 € | 970 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0735 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0927 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0548 € - 0,0677 € | 5000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1503 € | 2976 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1844 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0838 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0819 € - 0,1227 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0736 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0598 € | 893 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,1808 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1449 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 1998 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer