Menu  Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0273 € - 0,0337 € 1901 En stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0564 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0365 € - 0,0451 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0315 € - 0,0389 € 10575 En stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0416 € - 0,0513 € 770 En stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,0546 € - 0,0675 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,1114 € - 0,1376 € 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,1135 € - 0,1402 € 28996 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
2,9318 € - 3,2576 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
8,1128 € - 9,0142 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
5,5391 € - 6,1545 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
1,0859 € - 1,2066 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,1705 € - 1,3006 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
1,3922 € - 1,5469 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
2,0339 € - 2,2599 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
3,3954 € - 3,7727 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
2,2747 € - 2,5274 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
6,5003 € - 7,2225 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
1,178 € - 1,3089 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
1,3245 € - 1,4717 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acétal

10218273

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acétal

10218310

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acétal

10218280

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acétal

10218297

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
10575 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.6 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acétal

10218303

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acétal

10218327

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acétal

10218341

Gamme de prix
0,1376 € - 0,1114 €

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acétal

10218334

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1135 €

Niveaux de stock
28996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acier inoxydable

10234884

Gamme de prix
3,2576 € - 2,9318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1072.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acier inoxydable

10634691

Gamme de prix
9,0142 € - 8,1128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    12602.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acier inoxydable

10641040

Gamme de prix
6,1545 € - 5,5391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    3825.0 N
Rondelle Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acier inoxydable

10444252

Gamme de prix
1,2066 € - 1,0859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    245.0 N
Rondelle Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acier inoxydable

10444290

Gamme de prix
1,3006 € - 1,1705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Hauteur en charge
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    547.0 N
Rondelle Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acier inoxydable

10444337

Gamme de prix
1,5469 € - 1,3922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    885.0 N
Rondelle Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm Acier inoxydable

10444375

Gamme de prix
2,2599 € - 2,0339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    823.0 N
Rondelle Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Acier inoxydable

10633816

Gamme de prix
3,7727 € - 3,3954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Hauteur en charge
    2.1 mm
  • Charge en position horizontale
    5938.0 N
Rondelle Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Acier inoxydable

10444443

Gamme de prix
2,5274 € - 2,2747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    867.0 N
Rondelle Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acier au carbone

10633564

Gamme de prix
7,2225 € - 6,5003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    76.2 mm
  • Diamètre intérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Hauteur en charge
    3.6 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443996

Gamme de prix
1,3089 € - 1,178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1624.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm Acier au carbone

10444023

Gamme de prix
1,4717 € - 1,3245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    823.0 N