Menu  Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0364 € - 0,1249 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0178 € - 0,0178 € 3156 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0245 € - 0,0245 € 1770 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,017 € - 0,017 € 10168 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0233 € - 0,0233 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0444 € 1992 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
4,4021 € - 4,8912 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
1,017 € - 1,13 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,0846 € - 1,2052 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
0,9886 € - 1,0985 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,566 € - 2,8511 € Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
2,889 € - 3,21 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
2,7991 € - 3,1101 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
2,8423 € - 3,1581 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
2,1034 € - 2,3371 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
2,434 € - 2,7045 € Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
1,4068 € - 1,5631 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
1,7178 € - 1,9087 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
3,5222 € - 3,9135 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
7,1832 € - 7,9813 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acétal

10218266

Gamme de prix
0,1249 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acier

10240045

Gamme de prix
0,0178 € - 0,0178 €

Niveaux de stock
3156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acier

10240069

Gamme de prix
0,0245 € - 0,0245 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acier

10240038

Gamme de prix
0,017 € - 0,017 €

Niveaux de stock
10168 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acier

10240052

Gamme de prix
0,0233 € - 0,0233 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acier

10240076

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acier au carbone

10639221

Gamme de prix
4,8912 € - 4,4021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    5605.0 N
Rondelle Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acier au carbone

10645468

Gamme de prix
1,13 € - 1,017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en position horizontale
    618.0 N
Rondelle Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Acier au carbone

10234860

Gamme de prix
1,2052 € - 1,0846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    281.60 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443835

Gamme de prix
1,0985 € - 0,9886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    245.0 N
Rondelle Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acier inoxydable

10444412

Gamme de prix
2,8511 € - 2,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    733.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Acier inoxydable

10641965

Gamme de prix
3,21 € - 2,889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Hauteur en charge
    2.0 mm
  • Charge en position horizontale
    3870.0 N
Rondelle Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acier au carbone

10628874

Gamme de prix
3,1101 € - 2,7991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    2.7 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acier au carbone

10628898

Gamme de prix
3,1581 € - 2,8423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    3825.0 N
Rondelle Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acier inoxydable

10444405

Gamme de prix
2,3371 € - 2,1034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1286.0 N
Rondelle Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acier inoxydable

10444436

Gamme de prix
2,7045 € - 2,434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1530.0 N
Rondelle Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acier inoxydable

10444320

Gamme de prix
1,5631 € - 1,4068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    627.0 N
Rondelle Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acier inoxydable

10444368

Gamme de prix
1,9087 € - 1,7178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1018.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acier au carbone

10642870

Gamme de prix
3,9135 € - 3,5222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.6 mm
  • Charge en position horizontale
    3256.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acier au carbone

10639184

Gamme de prix
7,9813 € - 7,1832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    3.8 mm
  • Hauteur en charge
    4.3 mm
  • Charge en position horizontale
    19105.0 N