Menu  Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,017 € - 0,017 € 10168 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0233 € - 0,0233 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0444 € 1992 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0245 € - 0,0245 € 1770 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0178 € - 0,0178 € 3156 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
4,2599 € - 4,7332 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
9,7047 € - 10,783 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
21,692 € - 24,1022 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
2,2747 € - 2,5274 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
8,1128 € - 9,0142 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
2,6397 € - 2,933 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
6,5003 € - 7,2225 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
2,8423 € - 3,1581 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
3,5222 € - 3,9135 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
9,8821 € - 10,9801 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
7,1832 € - 7,9813 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
2,0339 € - 2,2599 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
3,3954 € - 3,7727 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
2,9318 € - 3,2576 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
5,5391 € - 6,1545 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acier

10240038

Gamme de prix
0,017 € - 0,017 €

Niveaux de stock
10168 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acier

10240052

Gamme de prix
0,0233 € - 0,0233 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acier

10240076

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acier

10240069

Gamme de prix
0,0245 € - 0,0245 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acier

10240045

Gamme de prix
0,0178 € - 0,0178 €

Niveaux de stock
3156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Acier inoxydable

10641972

Gamme de prix
4,7332 € - 4,2599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Hauteur en charge
    2.3 mm
  • Charge en position horizontale
    5249.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acier inoxydable

10633908

Gamme de prix
10,783 € - 9,7047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    47.6 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    2.7 mm
  • Charge en position horizontale
    5867.0 N
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acier inoxydable

10641057

Gamme de prix
24,1022 € - 21,692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    3.1 mm
  • Hauteur en charge
    3.8 mm
  • Charge en position horizontale
    14234.0 N
Rondelle Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Acier inoxydable

10444443

Gamme de prix
2,5274 € - 2,2747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    867.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acier inoxydable

10634691

Gamme de prix
9,0142 € - 8,1128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    12602.0 N
Rondelle Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm Acier inoxydable

10444450

Gamme de prix
2,933 € - 2,6397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    34.9 mm
  • Diamètre intérieur
    17.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    1001.0 N
Rondelle Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acier au carbone

10633564

Gamme de prix
7,2225 € - 6,5003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    76.2 mm
  • Diamètre intérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Hauteur en charge
    3.6 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acier au carbone

10628898

Gamme de prix
3,1581 € - 2,8423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    3825.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acier au carbone

10642870

Gamme de prix
3,9135 € - 3,5222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.6 mm
  • Charge en position horizontale
    3256.0 N
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Acier au carbone

10639269

Gamme de prix
10,9801 € - 9,8821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    4.4 mm
  • Hauteur en charge
    5.0 mm
  • Charge en position horizontale
    31800.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acier au carbone

10639184

Gamme de prix
7,9813 € - 7,1832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    3.8 mm
  • Hauteur en charge
    4.3 mm
  • Charge en position horizontale
    19105.0 N
Rondelle Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm Acier inoxydable

10444375

Gamme de prix
2,2599 € - 2,0339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    823.0 N
Rondelle Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Acier inoxydable

10633816

Gamme de prix
3,7727 € - 3,3954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Hauteur en charge
    2.1 mm
  • Charge en position horizontale
    5938.0 N
Rondelle Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acier inoxydable

10234884

Gamme de prix
3,2576 € - 2,9318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1072.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acier inoxydable

10641040

Gamme de prix
6,1545 € - 5,5391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    3825.0 N