Menu  Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0315 € - 0,0389 € 10575 En stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,1135 € - 0,1402 € 28996 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,0416 € - 0,0513 € 770 En stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1114 € - 0,1376 € 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0365 € - 0,0451 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0564 € - 0,0697 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0546 € - 0,0675 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0273 € - 0,0337 € 1901 En stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0178 € - 0,0178 € 3156 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,017 € - 0,017 € 10168 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0233 € - 0,0233 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0444 € - 0,0444 € 1992 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0245 € - 0,0245 € 1770 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
4,198 € - 4,6644 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
1,854 € - 2,06 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
4,6119 € - 5,1243 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
4,8622 € - 5,4024 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
5,4183 € - 6,0203 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
4,4021 € - 4,8912 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
2,2327 € - 2,4808 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acétal

10218297

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
10575 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.6 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acétal

10218334

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1135 €

Niveaux de stock
28996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acétal

10218303

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acétal

10218341

Gamme de prix
0,1376 € - 0,1114 €

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acétal

10218280

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acétal

10218310

Gamme de prix
0,0697 € - 0,0564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acétal

10218327

Gamme de prix
0,0675 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acétal

10218273

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0273 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acier

10240045

Gamme de prix
0,0178 € - 0,0178 €

Niveaux de stock
3156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acier

10240038

Gamme de prix
0,017 € - 0,017 €

Niveaux de stock
10168 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acier

10240052

Gamme de prix
0,0233 € - 0,0233 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acier

10240076

Gamme de prix
0,0444 € - 0,0444 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acier

10240069

Gamme de prix
0,0245 € - 0,0245 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Acier au carbone

10628881

Gamme de prix
4,6644 € - 4,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    47.6 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Hauteur en charge
    3.6 mm
  • Charge en position horizontale
    13812.0 N
Rondelle Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acier au carbone

10444221

Gamme de prix
2,06 € - 1,854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Hauteur en charge
    2.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    2513.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Acier au carbone

10629628

Gamme de prix
5,1243 € - 4,6119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    3.6 mm
  • Hauteur en charge
    4.1 mm
  • Charge en position horizontale
    21458.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Acier au carbone

10639177

Gamme de prix
5,4024 € - 4,8622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    2.6 mm
  • Hauteur en charge
    3.2 mm
  • Charge en position horizontale
    8105.0 N
Rondelle Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Acier au carbone

10642825

Gamme de prix
6,0203 € - 5,4183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    28.6 mm
  • Épaisseur
    2.8 mm
  • Hauteur en charge
    3.5 mm
  • Charge en position horizontale
    12366.0 N
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acier au carbone

10639221

Gamme de prix
4,8912 € - 4,4021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    5605.0 N
Rondelle Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Acier au carbone

10444238

Gamme de prix
2,4808 € - 2,2327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    1699.0 N