Menu  Rechercher

Slide Bearings

En stock



Séries: SR2018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre nominal extérieur Diamètre total Longueur totale Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Diamètre nominal intérieur Ajouter au panier
29 En stock
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
132 En stock
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
79 En stock
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
150 En stock
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
78 En stock
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
23 En stock
32.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
17 En stock
40.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,6442 € - 1,0158 € 296 En stock
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,5352 € - 4,6343 € 440 En stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2,7691 € - 5,653 € 20 En stock
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,4878 € - 0,7934 € 586 En stock
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,5724 € - 0,9024 € 298 En stock
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,957 € - 1,693 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
0,6026 € - 0,9483 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
2,066 € - 5,0504 € 27 En stock
28.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
1,0086 € - 1,7791 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
4,3187 € - 6,0978 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
  • sur 5
Appui 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094


Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
Appui 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
Appui 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

10185193


Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    15.0 mm
Appui 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230


Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.0 mm
Appui 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
Appui 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308


Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    30.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    30.0 mm
Appui 32.0 mm 36.0 mm 20.0 mm

10185346


Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    32.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    32.0 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    32.0 mm
Appui 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm

10185384


Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    40.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    44.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    40.0 mm
Appui 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
Appui 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Noir

10332795

Gamme de prix
1,0158 € - 0,6442 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
Appui 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Noir

10332979

Gamme de prix
4,6343 € - 1,5352 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
Appui 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Noir

10333020

Gamme de prix
5,653 € - 2,7691 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    34.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
Appui 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Noir

10332696

Gamme de prix
0,7934 € - 0,4878 €

Niveaux de stock
586 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Température maximale d'application
    190 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Noir

10332757

Gamme de prix
0,9024 € - 0,5724 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
Appui 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Noir

10332832

Gamme de prix
1,693 € - 0,957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Noir

10332764

Gamme de prix
0,9483 € - 0,6026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
Appui 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm Noir

10332993

Gamme de prix
5,0504 € - 2,066 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    28.0 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
Appui 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Noir

10332849

Gamme de prix
1,7791 € - 1,0086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
Appui 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm Noir

10333075

Gamme de prix
6,0978 € - 4,3187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    35.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    35.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    39.0 mm
  • Diamètre extérieur
    39.0 mm