Séries: SR2018
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre nominal extérieur | Diamètre total | Longueur totale | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Diamètre nominal intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5093 € - 0,8278 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,5179 € - 0,8436 € | 1658 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5925 € - 0,934 € | 254 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8938 € - 1,5782 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,977 € - 1,7217 € | 18 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,1119 € - 1,9656 € | 700 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5394 € - 0,8795 € | 100 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6126 € - 0,9656 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8723 € - 1,5352 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0402 € - 1,8365 € | 100 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,0187 € - 1,8078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| 1,0818 € - 1,9082 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 4,6343 € | 440 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7691 € - 5,653 € | 20 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9638 € - 0,9638 € | 20 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||
| 482 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|||
| 67 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer