Menu  Rechercher

Slide Bearings

En stock



Séries: SR2018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre nominal extérieur Diamètre total Longueur totale Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Diamètre nominal intérieur Ajouter au panier
0,5093 € - 0,8278 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,5179 € - 0,8436 € 1658 En stock
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,5925 € - 0,934 € 254 En stock
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,8938 € - 1,5782 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
14.0 mm
9.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
0,977 € - 1,7217 € 18 En stock
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
1,1119 € - 1,9656 € 700 En stock
17.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,5394 € - 0,8795 € 100 En stock
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6126 € - 0,9656 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,8723 € - 1,5352 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,0402 € - 1,8365 € 100 En stock
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
1,0187 € - 1,8078 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,0818 € - 1,9082 € 100 En stock
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,5352 € - 4,6343 € 440 En stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2,7691 € - 5,653 € 20 En stock
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,9638 € - 0,9638 € 20 En stock
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
2 En stock
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
482 En stock
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
67 En stock
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
  • sur 5
Appui 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Noir

10332719

Gamme de prix
0,8278 € - 0,5093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Température maximale d'application
    190 °C
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
Appui 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Noir

10332726

Gamme de prix
0,8436 € - 0,5179 €

Niveaux de stock
1658 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Température maximale d'application
    190 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
Appui 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Noir

10332771

Gamme de prix
0,934 € - 0,5925 €

Niveaux de stock
254 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
Appui 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Noir

10332818

Gamme de prix
1,5782 € - 0,8938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
Appui 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Noir

10332856

Gamme de prix
1,7217 € - 0,977 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Appui 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm Noir

10332894

Gamme de prix
1,9656 € - 1,1119 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    17.0 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Noir

10332733

Gamme de prix
0,8795 € - 0,5394 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Température maximale d'application
    190 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
Appui 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Noir

10332788

Gamme de prix
0,9656 € - 0,6126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
Appui 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Noir

10332825

Gamme de prix
1,5352 € - 0,8723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
Appui 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Noir

10332863

Gamme de prix
1,8365 € - 1,0402 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Appui 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Noir

10332900

Gamme de prix
1,8078 € - 1,0187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    18.0 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
Appui 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
Appui 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Noir

10332931

Gamme de prix
1,9082 € - 1,0818 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
Appui 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Noir

10332979

Gamme de prix
4,6343 € - 1,5352 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
Appui 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Noir

10333020

Gamme de prix
5,653 € - 2,7691 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    34.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
Appui 35.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Noir

10333068

Gamme de prix
0,9638 € - 0,9638 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    35.0 mm
  • Température maximale d'application
    130 °C
  • Diamètre nominal intérieur
    35.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    39.0 mm
  • Diamètre extérieur
    39.0 mm
Appui 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm

10185131


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
Appui 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm

10185162


Niveaux de stock
482 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    14.0 mm
Appui 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm

10185100


Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm