Menu  Rechercher

Slide Bearings

En stock



Séries: SR2018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre nominal extérieur Diamètre total Longueur totale Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Diamètre nominal intérieur Ajouter au panier
54 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
20 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
42 En stock
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
90 En stock
30.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
519 En stock
35.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
28 En stock
45.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
1419 En stock
8.0 mm
5.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
29 En stock
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
150 En stock
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
20 En stock
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
28 En stock
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
26 En stock
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
76 En stock
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
40 En stock
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
208 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
  • sur 5
Appui 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179


Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    14.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    14.0 mm
Appui 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm

10185216


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    16.0 mm
Appui 18.0 mm 20.0 mm 20.0 mm

10185254


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.0 mm
Appui 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm

10185285


Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
Appui 30.0 mm 34.0 mm 30.0 mm

10185322


Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    30.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    30.0 mm
Appui 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm

10185360


Niveaux de stock
519 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    35.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    35.0 mm
  • Diamètre extérieur
    39.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    35.0 mm
Appui 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm

10185407


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    45.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    45.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    45.0 mm
Appui 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm

10185018


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm

10185049


Niveaux de stock
1419 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Longueur totale
    5.5 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
Appui 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094


Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
Appui 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    14.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    12.0 mm
Appui 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    15.0 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    15.0 mm
Appui 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

10185223


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    16.0 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    16.0 mm
Appui 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm

10185261


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
Appui 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    25.0 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
Appui 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    30.0 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    30.0 mm
Appui 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377


Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    35.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    35.0 mm
  • Diamètre extérieur
    39.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    35.0 mm
Appui 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    45.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    45.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    45.0 mm
Appui 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025


Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
Appui 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm