Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1965 € - 0,2238 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 998 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 233000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1987 € | 14000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1435 € - 0,1635 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 592 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 1000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 790 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 998 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 216 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,1713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1579 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1946 € - 0,2217 € | 2990 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,1713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 835 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | 971 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer