Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1503 € - 0,1713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1503 € - 0,1713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1579 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1435 € - 0,1635 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1536 € - 0,175 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1536 € - 0,175 € | 500 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | 971 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1946 € - 0,2217 € | 2990 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1311 € - 0,1366 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1557 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1579 € - 0,1799 € | 990 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1503 € - 0,1713 € | 134 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1579 € - 0,1799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1557 € | 3010 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1073 € - 0,1118 € | 2636 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1435 € - 0,1635 € | 4000 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel