Menu  Rechercher

Serre-câbles sur colonnette

En stock

Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Spacer Height Épaisseur panneau minimum Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1965 € - 0,2238 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,1965 € - 0,2238 € 233000 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1779 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
0.6 mm
Noir
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
0.6 mm
Noir
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 998 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1735 € - 0,1987 € 14000 En stock
6.0 mm
0.6 mm
Noir
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,1779 € - 0,2037 € 592 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1965 € - 0,2238 € 790 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1965 € - 0,2238 € 1000 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1073 € - 0,1118 € 8000 En stock
0.8 mm
Naturel
0,1693 € - 0,1936 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,1073 € - 0,1118 € 2636 En stock
0.8 mm
Naturel
0,1367 € - 0,1557 € 3010 En stock
0.8 mm
Naturel
0,1367 € - 0,1557 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,1311 € - 0,1366 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
4.8 mm
0,1579 € - 0,1799 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1.6 mm
Naturel
11.1 mm
4.8 mm
0,1192 € - 0,1242 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
4.8 mm
0,1579 € - 0,1799 € 990 En stock
0.8 mm
Naturel
0,1769 € - 0,2016 € 878 En stock
0.8 mm
Naturel
  • sur 5
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024379

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024478

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
233000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette À enfoncer 8.0 mm 22.0 mm PA Noir

10024515

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 22.0 mm PA Noir

10024553

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024430

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm 11.0 mm PA Noir

10024362

Gamme de prix
0,1987 € - 0,1735 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024485

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024386

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
592 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024522

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024447

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10025765

Gamme de prix
0,1118 € - 0,1073 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10025802

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10025819

Gamme de prix
0,1118 € - 0,1073 €

Niveaux de stock
2636 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10025857

Gamme de prix
0,1557 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
3010 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10025895

Gamme de prix
0,1557 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm 4.8 mm PA Naturel

10025758

Gamme de prix
0,1366 € - 0,1311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 11.1 mm PA Naturel

10636046

Gamme de prix
0,1799 € - 0,1579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Bride à colonnette à clipser 6.4 mm 4.8 mm PA Naturel

10025796

Gamme de prix
0,1242 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10025925

Gamme de prix
0,1799 € - 0,1579 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10025833

Gamme de prix
0,2016 € - 0,1769 €

Niveaux de stock
878 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1