Ce serre-câble est doté d'une embase sapin intégrée qui peut facilement être insérée dans un trou de montage en utilisant une douille standard hexagonale de 6 mm qui est enfoncée dans la tête de montage. Ce dispositif ne nécessite l'utilisation d'aucune vis ni autre fixation.
Ces serre-câbles à auto-alignement permettent une installation pratique, rapide et facile, d'une seule main. Ils sont également très économiques, car ils peuvent être détachés et réutilisés. Ils constituent un moyen simple et rentable de regrouper des fils.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 En stock |
1.429 in
36.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 18000 En stock |
1.154 in
29.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,1978 € - 0,298 € | 1889 En stock |
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,298 € | 2714 En stock |
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,298 € | 858 En stock |
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2287 € - 0,2768 € | Demander le délai de livraison ici |
0.902 in
22.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer