Menu  Rechercher

Brides pour câbles 9.5 mm 18.8 mm 15.7 mm Aluminium Argent

Ce serre-câble en aluminium à embase adhésive se plie autour du faisceau pour le maintenir en place. Il est léger, durable et l’adhésif permet une installation rapide.
Référence Essentra :

10000243

Référence du fabricant:

ASK-6

30000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 14.3 mm
Longueur de la base 15.7 mm
Largeur de base 18.8 mm
Matière Aluminium
Adhesive Material PU
Couleur Argent

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter