Menu  Rechercher

Bride à colonnette à clipser 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Ce passe-câble à entrée latérale sur colonnette à collerette est en nylon UL94 V-0 naturel.
Référence Essentra :

10024324

Référence du fabricant:

SCC-SE-4-19

880 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2947 €
5000 + 0,2652 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

294,70 €

1000 x 0,2947 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière Nylon 6/6
Largeur de clip 5.6 mm
Mode de montage Snap-Lock
Longueur entretoise 4.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Price per piece incl VAT 0.3441 EUR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter