Menu  Rechercher

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, en U

En stock

Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,6941 € - 0,6941 € 1000 En stock
0,4308 € - 0,4702 € 1060 En stock
3,217 € - 3,217 € Demander le délai de livraison ici
1,0588 € - 1,0588 € 58 En stock
0,4421 € - 0,4773 € 1000 En stock
0,7871 € - 0,7871 € 44142 En stock
0,328 € - 0,3576 € 1131 En stock
0,3773 € - 0,4111 € Demander le délai de livraison ici
2,281 € - 2,281 € Demander le délai de livraison ici
0,3154 € - 0,3421 € 1122 En stock
0,7209 € - 0,7209 € Demander le délai de livraison ici
0,9335 € - 0,9335 € 2280 En stock
3,1539 € - 4,1959 € Demander le délai de livraison ici
0,4519 € - 0,4928 € 503 En stock
0,7927 € - 0,7927 € 1450 En stock
1,0222 € - 1,0222 € Demander le délai de livraison ici
0,3942 € - 0,4266 € 771 En stock
0,811 € - 0,811 € 1021 En stock
0,7237 € - 0,7237 € 1093 En stock
0,9462 € - 0,9462 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 2
Bride à visser 6.4 mm 12.7 mm PVC Noir

10177846

Gamme de prix
0,6941 € - 0,6941 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Bride à visser 12.7 mm 12.7 mm PVC Noir

10177884

Gamme de prix
0,4702 € - 0,4308 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Bride à visser 44.5 mm 44.5 mm PVC Noir

10177976

Gamme de prix
3,217 € - 3,217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    44.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 19.1 mm 12.7 mm PVC Noir

10177921

Gamme de prix
1,0588 € - 1,0588 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    19.8 mm
Bride à visser 14.3 mm 12.7 mm PVC Noir

10177891

Gamme de prix
0,4773 € - 0,4421 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Bride à visser 22.2 mm 12.7 mm PVC Noir

10177938

Gamme de prix
0,7871 € - 0,7871 €

Niveaux de stock
44142 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Bride à visser 12.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036433

Gamme de prix
0,3576 € - 0,328 €

Niveaux de stock
1131 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 7.9 mm 12.7 mm PVC Noir

10177853

Gamme de prix
0,4111 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Bride à visser 38.1 mm 44.5 mm PVC Noir

10177969

Gamme de prix
2,281 € - 2,281 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    44.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036426

Gamme de prix
0,3421 € - 0,3154 €

Niveaux de stock
1122 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    11.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 16.0 mm 12.7 mm PVC Noir

10177907

Gamme de prix
0,7209 € - 0,7209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Bride à visser 25.4 mm 28.5 mm PVC Noir

10177945

Gamme de prix
0,9335 € - 0,9335 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    28.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 38.1 mm PVC Noir

10177983

Gamme de prix
4,1959 € - 3,1539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Bride à visser 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10036457

Gamme de prix
0,4928 € - 0,4519 €

Niveaux de stock
503 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    24.6 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Bride à visser 25.4 mm 28.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036464

Gamme de prix
0,7927 € - 0,7927 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    28.4 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    26.2 mm
Bride à visser 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Noir

10036488

Gamme de prix
1,0222 € - 1,0222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    43.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    42.4 mm
Bride à visser 9.5 mm 12.7 mm PVC Noir

10177860

Gamme de prix
0,4266 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
771 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Bride à visser 34.9 mm 29.5 mm Nylon 6/6 Noir

10036471

Gamme de prix
0,811 € - 0,811 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Longueur de la base
    29.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    38.4 mm
Bride à visser 17.6 mm 12.7 mm PVC Noir

10177914

Gamme de prix
0,7237 € - 0,7237 €

Niveaux de stock
1093 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Bride à visser 34.9 mm 28.5 mm PVC Noir

10177952

Gamme de prix
0,9462 € - 0,9462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Longueur de la base
    28.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C