Menu  Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,2041 € - 0,2337 € 500 En stock
Fixe
Noir
0,2041 € - 0,2337 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,5677 € - 0,5803 € 500 En stock
Fixe
Naturel
0,2041 € - 0,2337 € 21500 En stock
Fixe
Naturel
0,3967 € - 0,4898 € 1000 En stock
Ajustable
Noir
0,1498 € - 0,1561 € 2804 En stock
Fixe
Naturel
0,2041 € - 0,2337 € 479 En stock
Fixe
Naturel
0,4239 € - 0,4412 € 98 En stock
Fixe
Naturel
0,0653 € - 0,0765 € 5522 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
15.8 mm
0,0581 € - 0,0581 € 6400 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
36.7 mm
0,1987 € - 0,2065 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,1113 € - 0,1302 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.6 mm
27.5 mm
0,135 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,0597 € - 0,0699 € 2300 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
12.7 mm
0,135 € - 0,1633 € 1904 En stock
Fixe
Noir
0,0467 € - 0,0639 € 306 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
12.5 mm
0,0467 € - 0,0639 € 8784 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
11.1 mm
0,2041 € - 0,2337 € 4 En stock
Fixe
Noir
0,4125 € - 0,4449 € 900 En stock
Ajustable
Noir
0,135 € - 0,1633 € 15586 En stock
Fixe
Naturel
  • sur 10
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111062

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111116

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111130

Gamme de prix
0,5803 € - 0,5677 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111086

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
21500 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10161647

Gamme de prix
0,4898 € - 0,3967 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111161

Gamme de prix
0,1561 € - 0,1498 €

Niveaux de stock
2804 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10110997

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
479 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111048

Gamme de prix
0,4412 € - 0,4239 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 15.8 mm 4.6 mm PA Noir

10265840

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
5522 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    34.3 mm
Collier en P Vis 36.7 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Noir

10265895

Gamme de prix
0,0581 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    50.0 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111284

Gamme de prix
0,2065 € - 0,1987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 27.5 mm 4.6 mm PA Naturel

10245682

Gamme de prix
0,1302 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    50.0 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111260

Gamme de prix
0,1633 € - 0,135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Brides pour câbles Vis 12.7 mm Nylon 6/6 Noir

10265833

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    31.0 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111185

Gamme de prix
0,1633 € - 0,135 €

Niveaux de stock
1904 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 12.5 mm 4.4 mm PA Naturel

10019641

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
306 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.5 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 4.4 mm PA Naturel

10019610

Gamme de prix
0,0639 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
8784 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111093

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10161685

Gamme de prix
0,4449 € - 0,4125 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111239

Gamme de prix
0,1633 € - 0,135 €

Niveaux de stock
15586 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm