Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0274 € - 0,0338 € | 5000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1268 € | 4346 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,262 € - 0,3235 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0926 € | 7000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1982 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1982 € | 15000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer